Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV100AQ-F200A-B28-V1D Lector óptico: safePGV

Ventajas clave de un vistazo

  • SIL 3 (EN 61508)
  • PROFINET-Interface
  • Categoría 4 PL e (EN ISO 13849)
  • Interfaz PROFIsafe
  • Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix
  • Distancia transversal hasta 100 km
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Salida de calidad del código
  • Detección de contaminación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFIsafe interface
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV100AQ-F200A-B28-V1D

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 100000 m
Tipo de luzLED integrado (rojo/azul)
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 30 mm
Campo de visióntip. 120 mm x 80 mm
Límite de luz extraña30000 Lux
Precisión
X, Y no relacionados con la seguridad± 0,2 mm
Ángulo no relacionado con la seguridad α± 0,5 °
X relacionado con la seguridadConsulte las instrucciones originales
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Período de reacción165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
Duración de servicio (TM)20 a
PFH1,09 E-8 tip.
Indicación LED7 LED (comunicación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB20 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 300 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfaz100 BASE-TX
Protocolo lPROFINET IO en tiempo real (RT) Conformance class B
Cuadencia de la transferencia    100 MBit/s      
Bus de campo estándarPROFIsafe conforme a IEC 61784-3-3; perfil 2.4
Seguridad funcionalEN ISO 13849-1:2023 EN 61508:2010  parte 1-7
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-7:2015 EN 61326-3-1:2017
Seguridad fotobiológicaGrupo de riesgo 1 según IEC 62471
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Autorización TÜVTÜV Rheinland 01/205/5669.02/25
Temperatura de trabajo0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) ,   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Altitud de utilizaciónmax. 2000 m por encima de MSL
Tipo de conexiónConector macho M12x1, 8 clavijas, estándar
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm