Wählen Sie Ihr Land

Global

DIS.P.025.3PN.GR Lasttrennschalter Ex e 25 A 4-polig, GFP-Gehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 4x Schließer
  • Beschriftung '0 - I'
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 2x M25 1x M20
  • Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
  • Abschließbarer Schalter
  • Gehäuseschutzart: IP 65

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DIS.P.025.3PN.GR

Betriebsspannung690 V max.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50/60 Hz
Kurzschlussstrombegrenzungempfohlen: 35 A, gG
Betriebsstrom25 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität2x 1,5 ... 4 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment2 Nm
Erdungsklemmen-Kapazität2x 1,5 ... 4 mm2
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment2 Nm
Bemessungsisolationsspannung800 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfiguration4x Schließer
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
GebrauchskategorieAC23: 690 V AC - 16 A / 500 V AC - 20 A / 400 V AC - 25 A
AC3: 690 V AC - 16 A / 500 V AC - 20 A / 400 V AC - 25 A
Anzahl Pole4
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position dreifach abschließbar
Beschriftung0 - I
GehäusereiheGR
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP65
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
M25 Anzahl2
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 TypCG.PEDS1.M25.*
M25 Klemmbereich9 ... 17 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masse2,2 kg
Abmessungen
Höhe (A)179 mm
Breite (B)179 mm
Tiefe (C)104 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)154 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)126 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)156 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigung2 Schrauben
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.