Wählen Sie Ihr Land
GR.TFO.18.36.10.B-S0001 LWL-Spleißkästen aus glasfaserverstärktem Polyester
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
- Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
- 179 mm x 359 mm x 104 mm
- Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
- Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
- Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
- Linke Seite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20; rechte Seite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN