Wählen Sie Ihr Land

Global

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Bullet-WirelessHART-Adapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montage in Zone 1, 21
  • Montage in Class I, II, Division 1
  • Montage in Class III
  • Ex-d-Gehäuse für Ex-d-Feldgeräte
  • Gehäuse aus Aluminiumguss
  • Schleifengespeist
  • Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät
  • Gekapselte Antenne
  • Bis zu 8 Feldgeräte im Multidrop

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cFMus
WirelessHART interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

BemessungsspannungUr7 ... 32 V DC
BemessungsstromIr< 1 mA , max. 25 mA
Ausgangsstrom3,2 ... 25 mA
VersorgungSchleifenspeisung für Feldgeräte
Spannung: 1 ... 2,5 V DC, einstellbar in Schritten von 0,5 V
Anschluss- 5 Drähte, 600 mm lang, Austritt aus männlichem Gewnide NPT1/2
- 1 externer Erdungspunkt
HART-Kommunikation
ProtokollHART 7.1, abwärtskompatibel
Anzahl der Gerätebis zu 8 HART-Feldgeräte (je nach Installation)
Schnittstelleinterne Antenne
KommunikationWirelessHART-Spezifikationen
- physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006
- Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei)
- maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP)
- Reichweite im Freien 235 m
- Kommunikationsstandard: WirelessHART nach IEC 62591
Funkanlagen und TelekommunikationsendeinrichtungenDie Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben.
Richtlinie 2014/53/EUEN 300 328 V2.1.1:2016
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
FCC CFR47 Teil 15 B und CANSI C63.4-2003 , FCC-ID: X89-WA1101
SchutzartIEC 60529:2013
UmgebungstemperaturTemperaturklasse T5: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperaturklasse T6: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 100 %
SchutzartIP67
MaterialAluminiumlegierung mit Polyurethan-Lackfarbe beschichtet
Masse460 g
Abmessungen60,8 x 60,8 x 100 mm (L x B x H)
Höhe100 mm
Durchmesser60,8 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungFM 17 ATEX 0046 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
[exsign] II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-31:2014
FM-ZulassungFM 17 NUS 0010
FM 17 US 0191 X
Control Drawing116-0425 (cFMus)
Zugelassen fürXP Class I, II, III, Division 1, Groups A-G
Class I, Zone 1, AEx db IIC T6...T5 Gb
Zone 21, AEx tb IIIC T95°C Db
CSA-ZulassungFM 17 NCA 0004
FM 17 CA 0102 X
Control Drawing116-0425 (cFMus)
Zugelassen fürXP Class I, II, III, Division 1, Groups A-G
Ex db IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T95°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx FMG 17.0020X
IECEx-KennzeichnungEx db IIC T6...T5 Gb , Ex tb IIIC T95°C Db
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-1:2014 , IEC 60079-31:2013
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.