Seleccione su país

Visite el sitio web global

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Adaptador WirelessHART Bullet

Ventajas clave de un vistazo

  • Instalación en Zona 1, 21
  • Instalación en Clase I, II, División 1
  • Instalación en Clase III
  • Carcasa Ex d para dispositivos de campo Ex d
  • Carcasa de aluminio fundido
  • Alimentado por bucle
  • Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART
  • Antena encapsulada
  • Hasta ocho dispositivos de campo HART en multipunto

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cFMus
WirelessHART interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1

Tensión de mediciónUr7 ... 32 V CC
Corriente de mediciónIr< 1 mA , máx. 25 mA
Corriente de salida3,2 ... 25 mA
Alimentaciónalimentación por lazo para dispositivos de campo
tensión: 1 ... 2,5 V CC, ajustable en pasos de 0,5 V
Conexión- 5 hilos, 600 mm de largo, saliendo del macho con rosca NPT de 0,5 pulg.
- 1 punto de toma a tierra externo
Comunicación HART
Protocolo lHART 7.1, retrocompatible
Número de dispositivoshasta ocho dispositivos de campo HART (dependiendo de la instalación)
Interfazantena interna
ComunicaciónEspecificaciones de WirelessHART
- capa física: IEEE 802.15.4.2006
- banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia)
- potencia de transmisión máxima: +10 dBm
- rango de transmisión en el exterior: 235 m
- estándar de comunicaciones: WirelessHART
Equipos de terminales de radio y telecomunicacionesEl uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto.
Directiva 2014/53/UEEN 300 328 V2.1.1:2016
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
FCC CFR47, artículos 15 B y CANSI C63.4-2003 , FCC ID: X89-WA1101
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Temperatura ambienteclase de temperatura T5: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
clase de temperatura T6: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 100 %
Grado de protecciónIP67
Materialaleación de aluminio con barniz de poliuretano
Masa460 g
Dimensiones60,8 x 60,8 x 100 mm (L x A x H)
Altura100 mm
Diámetro60,8 mm
Certificado de examen tipo UEFM 17 ATEX 0046 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
[exsign] II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-31:2014
Autorización FMFM 17 NUS 0010
FM 17 US 0191 X
Control Diseño116-0425 (cFMus)
Homologado paraXP Clase I, II, III, División 1, Grupos A-G
Clase I, Zona 1, AEx db IIC T6...T5 Gb
Zona 21, AEx tb IIIC T95°C Db
Autorización CSAFM 17 NCA 0004
FM 17 CA 0102 X
Control Diseño116-0425 (cFMus)
Homologado paraXP Clase I, II, III, División 1, Grupos A-G
Ex db IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T95°C Db
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx FMG 17.0020X
Marcas de IECExEx db IIC T6...T5 Gb , Ex tb IIIC T95°C Db
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-1:2014 , IEC 60079-31:2013
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.