Wählen Sie Ihr Land
KCD0-SD3-Ex1.1045 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
- Strombegrenzung 45 mA bei 10 V DC
- Immun gegen Testpulse
- Gehäusebreite 12,5 mm
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KCD0-SD3-Ex1.1045
Signaltyp | Binärausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Bemessungsspannung | Ur | schleifengespeist |
Verlustleistung | < 1,3 W |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5+, 6- | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | 1-Signal: 19 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
Bemessungsstrom | Ir | 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) |
Einschaltstrom | ≤ 200 mA nach 100 µs |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Innenwiderstand | Ri | ca. 285 Ω |
Strom | Ie | typ. 45 mA |
Spannung | Ue | ≥ 10 V |
Strombegrenzung | Imax | 45 mA |
Leerlaufspannung | Us | typ. 24,6 V |
Schaltfrequenz | f | max. 10 Hz |
Anzugs-/Abfallverzögerung | 28 ms / 10 ms |
Ausgang/übrige Kreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 150 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 17 ATEX 0002 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eingang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.