Seleccione su país
KCD0-SD3-Ex1.1045 Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Límite de corriente 45 mA a 10 V CC
- Inmunidad de pulso de prueba
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD0-SD3-Ex1.1045
Tipo de señal | Salida digital |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Tensión de medición | Ur | alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | < 1,3 W |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | Bornes 5+, 6- | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | señal 1: 19 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Resistencia interna | Ri | aprox. 285 Ω |
Corriente | Ie | tip. 45 mA |
Tensión | Ue | ≥ 10 V |
Límite de corriente | Imax | 45 mA |
Tensión en vacío | Us | tip. 24,6 V |
Frecuencia de conmutación | f | máx. 10 Hz |
Retardo de arranque/Caida | 28 ms / 10 ms |
Salida/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 150 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | EXA 17 ATEX 0002 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.