Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-RSH-1.2E.L3 Relaisbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung
  • Logikeingang 19 V DC ... 26,4 V DC
  • Empfohlene anschließbare Spannung 50 V AC ... 230 V AC, 60 V DC ... 110 V DC
  • Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Anschalten
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Diagnosefunktion
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-RSH-1.2E.L3

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr19 ... 26,4 V DC
Eingangsstrommax. 35 mA bei 24 V DC , max. 44 mA bei 19 V DC , mit aktivierter interner Fehlerüberwachung
Leistungsaufnahme< 1,7 W , enthält die Leistungsaufnahme des binären Eingangs , siehe Reduktionskurven
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7+, 8-
Puls-/Pausenverhältnismin. 150 ms / min. 150 ms mit deaktivierter interner Fehlerüberwachung
min. 1 s / min. 1 s mit aktivierter interner Fehlerüberwachung
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Signalpegel0-Signal: -5 ... 5 V DC
1-Signal: 19 ... 26,4 V DC
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom< 200 mA nach 100 µs
AnschlussseiteFeldseite
Anschlussexterne Spannung : Klemmen 5+/L, 2-/N
Last : Klemmen 6, 3
Anschließbare Spannung50 ... 230 V AC
60 ... 110 V DC
Verlustleistung< 3,3 W bei 5 A , siehe Reduktionskurven
Kontaktbelastung253 V AC/5 A/cos φ 0,7; 30 V DC/5 A ohmsche Last , siehe Reduktionskurven
Mindestschaltstrom10 mA
Mechanische Lebensdauer5 x 106 Schaltspiele
LeitungsfehlerüberwachungUnterspannung < 35 V AC
Unterstrom: 10 mA AC; Überstrom: 5,5 A AC (Relais unter Spannung)
Bruch: 48 kΩ; Kurzschluss: 29 Ω (Bürde, Relais spannungsfrei)
AnschlussKlemmen 10, 11
Kontaktbelastung30 V DC/ 0,5 A ohmsche Last
Reaktionszeit< 2 s
Mechanische Lebensdauer105 Schaltspiele
Schaltfrequenz< 3 Hz mit deaktivierter interner Fehlerüberwachung
< 0,5 Hz mit aktivierter interner Fehlerüberwachung
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Eingang/FehlermeldeausgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 Veff
Ausgang/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017
SchutzartIEC 60529:2013
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion.
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 134 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.