Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-GS-1.2W Strom-/Spannungsgrenzwertschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Strom- und Spannungseingang
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter und Potentiometer
  • Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-GS-1.2W

SignaltypAnalogeingang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
BemessungsstromIr< 50 mA
Leistungsaufnahme< 1,5 W
AnschlussseiteFeldseite
MessbereichKlemmen 1+, 3-: Spannung 0/1 ... 5 V, Bürde ≥ 50 kΩ bzw. Spannung 0/2 ... 10 V, Bürde ≥ 100 kΩ
Klemmen 2+, 3-: Strom 0/4 ... 20 mA ; Bürde ≤ 50 Ω
AnschlussseiteSteuerungsseite
Ausgang I, IIKlemmen 7, 8, 9; 10, 11, 12
Kontaktbelastung250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A ohmsche Last
Ausgang IIIGerätekonfiguration : Klemmen 4, 5, 6
Abweichung≤ 1 %
Einfluss der Umgebungstemperatur0,01 %/K bezogen auf den eingestellten Grenzwert
Eingangsverzögerung200 ms
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Ausgang I, IIverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Potenziometer
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Potenziometer
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.