Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-GS-1.2W Alarmas para señales de corriente/tensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente y tensión
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable mediante interruptores DIP y potenciómetro
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-GS-1.2W

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónIr< 50 mA
Consumo de potencia< 1,5 W
Lado de conexiónLado de campo
Rango de mediciónterminales 1+, 3-: tensión 0/1 ... 5 V, carga ≥ 50 kΩ o tensión 0/2 ... 10 V, carga ≥ 100 kΩ
terminales 2+, 3-: corriente 0/4 ... 20 mA; carga ≤ 50 Ω
Lado de conexiónLado de control
Salida I, IITerminales 7, 8, 9; 10, 11, 12
Cargando contacto250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Salida IIIconfiguración de dispositivo : terminales 4, 5, 6
Desviación≤ 1 %
Temperatura0,01 % / K referente al valor límite ajustado
Retardo de entrada200 ms
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/salida I, IIaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura124 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.