Wählen Sie Ihr Land

Global

DPU1100-J1-19S* Display-Einheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen
  • Sehr robust gegen Reinigungsmittel und Lösungsmittel durch nahtloses Glas-Design
  • Optimiertes Design für eine einfache Reinigung
  • Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologie
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DPU1100-J1-19S*

Display-Einheit
Leistungsaufnahmedurchschnittlich: 22 W
bei maximaler Helligkeit: max. 25 W
Display
TypLC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung optisch gebonded
Bildschirmgröße48,26 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 (SXGA) , Seitenverhältnis 5:4
Farbtiefe16,7 Mio.
Kontrastverhältnis1000:1 (typisch)
Helligkeit450 cd/m2
Betrachtungswinkel170° Horizontal , 160° vertikal
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreenoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional)
SchnittstellentypSchnittstelle v1.0 von Pepperl+Fuchs für Computer von Pepperl+Fuchs
Bluetooth v4.0 , Kommunikationsentfernung bis 30 m im Gelände (optional) , Übertragungsleistung : +8 dBm
Sendefrequenz2,402 ... 2,48 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Nur Produkte, die nicht Bluetooth-fähig sind
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
Nur Bluetooth-Produkte
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, ± 0,075 mm, 1 G, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66 ( wenn montiert an TCU oder PCU von Pepperl+Fuchs )
Material
OberflächeFront: Glas (optional mit Edelstahlfrontrahmen)
Rückseite: Aluminium, pulverbeschichtet
Masseca. 14,5 kg
Abmessungen524 mm x 453 mm x 35 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 084 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex eb q ib IIC T4 IP66 Gb
[exsign] II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0061X
Zugelassen fürEx eb q ib IIC T4 IP66 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db
NormenIEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013