Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC21-30 25pcs RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • 64 Bit Fixcode
  • 896 Bit Speicher frei verfügbar
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC21-30 25pcs

Datenträger
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip-TypI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen100000
Datenhaltezeit50 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Lagertemperatur-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 120 °C (248 °F) für 72 h
SchutzartIP68
Material
GehäusePA9T
Montage
In Luftja
Abmessungen
Höhe3 mm
Durchmesser30 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 25 Stück