Seleccione su país
IQC21-30 25pcs RFID Transponder
Ventajas clave de un vistazo
- Operating frequency 13.56 MHz
- 64 bit Fixcode
- 896 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- Mounting holes for simple installation
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE