Wählen Sie Ihr Land

Global

6500-01-*-BKT01 Montagehalterungen für Steuerungseinheit Serie 6500

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagewinkel für Außen- oder Innenmontage des 6500
  • Befestigungsteile enthalten
  • Werkstoff Edelstahl 316L
  • Universal-Außenmontage oben, unten oder an der Seite
  • Einfache Innenmontage mit Montagewinkel an gängigen Flat-Panels

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6500-01-*-BKT01

Überdruckkapselungs-/Spülsystem Baumuster Ex px
BetriebsartZur Montage des Auswertegeräts 6500 an ein Gehäuse oder eine Rückwand
Serie6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
MaterialKonsole: Edelstahl 316/316L
Befestigungsschrauben (Konsole an Gehäuse): (4) Edelstahl M6, 316 (im Lieferumfang enthalten)
Dichtscheiben: (4) Silikongummi (im Lieferumfang enthalten)
Befestigungsschrauben (EPCU an Konsole): (1) Edelstahl M4x0,7, 316 (im Lieferumfang enthalten)
Masse6500-01-EXT1-BKT01: 1,8 kg
6500-01-INT1-BKT01: 2 kg
Abmessungensiehe Maßzeichnung
LieferumfangZwei (2) Konsolen im Lieferumfang enthalten für alle 6500-01-INT1-BKT01. Montagezubehör auch im Lieferumfang enthalten.