Wählen Sie Ihr Land
S1SD-1TI-1U Temperaturmessumformer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung
- Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder mV
- Eingang für PTC-Kaltleiter
- Strom- und Spannungsausgang
- Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung
- Genauigkeit 0,1 %
- Anschluss über Schraubklemmen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL