Wählen Sie Ihr Land

Global

AIR17-S T0V1 MASTER Sensormodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensormodul für konfigurierbaren Taster TopScan-S
  • Mastermodul
  • Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005
  • Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden
  • Einfache Senderverstellung für Bandseite/Bandgegenseite

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AIR17-S T0V1 MASTER

Ersatz-/Erweiterungs-Sensormodul
Tastbereich min.0 ... 1500 mm
Tastbereich max.0 ... 2500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 2 % bei Tastweite 2000 mm
BetriebsartHintergrundauswertung
Lichtfleckdurchmesser1,1 cm x 8,3 cm bei Tastweite 2000 mm
MTTFd880 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB24 V DC +/- 20 %
LeerlaufstromI075 mA
Testeingangaktiv bei U = -3 V DC bis +1 V DC inaktiv bei U = +4 V DC bis 30 V DC
SchaltungsartRelais abgefallen bei Objekt innerhalb des Tastbereiches
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannung5 V ... 30 V AC/DC
Schaltstrommax. 300 mA
Ansprechzeit≤ 70 ms
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Montagehöhemax. 2500 mm
HinweisGeräteschutzsicherung ≤ 1 A (träge) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.