Wählen Sie Ihr Land

Global

FXLS*.CS Steuerkästen Ex e, Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-de, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert
  • Bis zu 81 Bedienelemente pro Steuerkasten
  • 6 Gehäusegrößen verfügbar
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FXLS*.CS

Steuerkästen Ex e, Edelstahl
Betriebsspannung250 V AC max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar , verdeckte Scharniere
Befestigung DeckelM6-Sechskant-Edelstahlschrauben , Vorreiberverschluss optional
Deckeldichtungrobustes Silikongummi, einteilig
SchutzartIP66
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Flanschplatte auf Stirnseite(n)siehe Datentabelle
Festgelegte Fläche für Leitungseinführungsiehe Datentabelle
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte3 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdunginterner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen durch Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
-50 °C (-58 °F) auf Anfrage
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb mb IIC T* Gb
Ex ib IIC T* Gb
Ex db eb ib mb IIC T* Gb
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
ECAS-Zulassung22-10-53256/E22-09-052316/NB0002
IA-ZulassungMASC S/18-0003X
CCC-Zulassung2020322304002545
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörMontageplatte
interner/externer M10-Edelstahl-Erdungsbolzen
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt an unterer Flanschplatte
Vorreiberverschlüsse
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Bedienelementekleine Grundfläche max. 81 siehe Datentabelle
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen