Seleccione su país
FXLS*.CS Control Stations Ex e, Stainless Steel
Ventajas clave de un vistazo
- Stainless Steel enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex de, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 81 operators per control station
- 6 enclosure size options
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Wide range of labels and accessories available
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE