Wählen Sie Ihr Land

Global

KE5D2-6H/2R-S Sicherheitsmonitor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 24 V AC/DC-Versorgung
  • 6 überwachte Eingänge
  • Hutschienenmontage
  • Zwei Ausgangsrelaiskontakte
  • Interne Relaisüberwachung
  • Schraubklemmen steckbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KE5D2-6H/2R-S

Sicherheitsmonitor
UL File NumberE179102
BemessungsspannungUr24 V AC/V DC ( für AC, 45 ... 62 Hz )
BemessungsstromIr< 0 . 5 A
Leistungsaufnahme< 12 W
LED grünVersorgung
LED rotSensor-Status (einer pro Kanal/zwei pro Eingang)
LED rot/grünRelais : ( 2 ) rot , ( 2 ) grün
SchaltzustandLED rot blinkend: Fehlermeldung
Eingangstyp(6) Spezielle Eingangsgeräte für Serie 50FY41-...
Eingangsspannung12 V DC , (2 Kanäle, Stromsenke/-quelle)
Strom5 mA zu 5 A (Schließer)
Relais
Schaltspannung20 ... 230 V AC/DC
SchaltstromDetails zu Strömen und Kreisen finden sich in den Technische Daten im Handbuch
Mechanische Lebensdauer> 1.000.000 Schaltspiele
Ausgang I2 Relaisausgänge , NO Kontakt
Ansprechzeit20 ms (offener Schalter zu offenem Kontakt)
Bereitschaftsverzug3 s
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGEN/ISO 13849-1:2023
Kategorie 3 PL d
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 60664-1:2020
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2021
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326-1:2017
NormenEN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021
CISPR 11: 2015+A1:2016+A2:2019
UL-ZulassungUL 508
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubanschluss, max. 2,5 mm2
Masseca. 545 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite67,8 mm
Länge107 mm
BefestigungHutschiene