Seleccione su país

Visite el sitio web global

KE5D2-6H/2R-S Monitor de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Alimentación de 24 V CA/CC
  • 6 entradas monitorizadas
  • Montaje en carril DIN
  • Contactos de relé de salida dobles
  • Monitorización de relés interna
  • Terminales de rosca enchufables

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KE5D2-6H/2R-S

Monitor de seguridad
Número UL FileE179102
Tensión de mediciónUr24 V CA/V CC ( para CA, 45 ... 62 Hz )
Corriente de mediciónIr< 0 . 5 A
Consumo de potencia< 12 W
LED verdealimentación
LED rojoestado del sensor (uno por canal/dos por entrada)
LED rojo/verdeRelé : ( 2 ) rojo , ( 2 ) verde
Estado de conmutaciónLED rojo parpadeando: Mensaje de error
Modo de entrada(6) dispositivos de entrada especializados para la serie 50FY41-
Tensión de entrada12 V de CC , (2 canales, carga/fuente)
Corriente5 mA cerrado 5 A contacto (NA)
Relés
Tensión de conmutación20 ... 230 V CA/CC
Corriente de conmutaciónConsulte las especificaciones en el manual para obtener información sobre corrientes y ciclos.
Vida útil> 1.000.000 de operaciones
Salida I2 salidas relé , NO Contacto
Tiempo de respuesta20 ms (interruptor abierto para contacto abierto)
Retardo a la disponibilidad3 s
Conformidad con la directiva
Directiva de máquinas 2006/42/CEEN/ISO 13849-1:2023
Categoría 3 PL d
Directiva de baja tensión 2006/95/CEEN 60664-1:2020
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61326-1:2021
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 61326-1:2017
EstándaresEN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021
CISPR 11: 2015+A1:2016+A2:2019
Autorización ULUL 508
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónConexión con rosca, máx. 2,5 mm2
Masaaprox. 545 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura67,8 mm
Longitud107 mm
FijaciónRail simétrico