Wählen Sie Ihr Land
NBB20-U1-UU Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Schließer/Öffner wählbar
Vorzugstyp











Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten NBB20-U1-UU
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | sn | 20 mm |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | AC/DC | |
Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 16,2 mm |
Realschaltabstand | sr | 18 ... 22 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,77 | |
Reduktionsfaktor rFe | 1 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,43 | |
Ausgangsart | 2-Draht |
Schaltfrequenz | f | AC, 0 ... 30 Hz DC, 0 ... 100 Hz |
Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | Ud | ≤ 5 V (typ. 2V) DC-Betrieb ≤ 8 V (typ. 3 V) AC-Betrieb |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Betriebsstrom | IL | 5 ... 500 mA |
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
kleinster Betriebsstrom | Im | 5 mA |
Reststrom | Ir | ≤ 1,5 mA |
Gebrauchskategorie | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Fehleranzeige | blinkt bei Überstrom |
MTTFd | 540 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
Betriebsspannung | UB | 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC |
Normenkonformität | |||||
|
Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose "For use in NFPA 79 Applications only" Installieren Sie als Überstromschutz eine Sicherung mit einem Bemessungsstrom von max. 3 A und mindestens 300 V AC/DC | |||||||
CCC-Zulassung | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussart | Klemmraum | ||||||||||
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Gehäusematerial | PA 6.6 / Metall | ||||||||||
Stirnfläche | PA 6.6 | ||||||||||
Gehäuseunterteil | Kunststoff | ||||||||||
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Masse | 255 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |