Wählen Sie Ihr Land
GUB* Ex-d-IIC-Lösungen basierend auf GUB-Aluminium-Gehäusen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Aluminiumlegierung
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
- Montage in Class I, II, Division 1
- Gasgruppe IIC
- Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
- Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
- Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
- Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas
- Schutzart IP66 oder IP66 / IP67, NEMA Type 4X
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN