Wählen Sie Ihr Land
RVI70E Inkremental-Drehgeber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Bis zu 5000 Striche
- Druckfest gekapselt
- Weltweite Zertifizierung: ATEX, IECEx, KOSHA, CCC
- Schutzart IP66 / IP67
- Hohe Wellenbelastung
- Temperaturbereich -40 ... 70 °C
- Geeignet für Offshore-Anwendungen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH