Seleccione su país
RVI70E Encoder incremental
Ventajas clave de un vistazo
- Hasta 5000 impulsos
- Resistente a la presión encapsulado
- Certificación a nivel mundial: ATEX, IECEx, KOSHA, CCC
- Grado de protección IP66/IP67
- Alta capacidad de carga en el eje
- Intervalo de temperaturas de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
- Apropiado para aplicaciones en zonas costeras
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH