Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-2A-G11-IL-V1 AS-Interface Analogmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung und Ausgänge
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Genauigkeit ± 0,15 %
  • Integriertes Schirmungskonzept
  • Portbezogene Ausgangsüberwachung
  • Kommunikationsüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-2A-G11-IL-V1

G11 Analogmodul, 2 analoge Ausgänge
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.3.5
IO-Code7
ID-Code3
ID1-CodeF
ID2-Code5
UL File NumberE223772
LED AS-i/FAULTStatusanzeige; LED mehrfarbig
grün: Normalbetrieb
rot: Kommunikationsfehler
gelb/rot blinkend: Adresse 0
grün/rot blinkend: Peripheriefehler
LED ANALOGStatus Ausgangssignal; LED gelb
gelb: 0 mA ≤ I ≤ 23 mA
gelb blinkend: Drahtbruch oder I > 23 mA
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 35 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ2 analoge Ausgänge (Strom), 0 ... 20 mA
Versorgungaus AUX
Lastmax. 600 Ω
Strombelastbarkeit≤ 700 mA (Signalstrom + Aktuatorversorgung) aus externer Hilfsspannung UAUX, überlast- und kurzschlussfest
Auflösung6 µA
Genauigkeit0,15 % vom Endwert
Temperatureinfluss1 µA/K
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, IEC 62026-2:2008
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP68 / IP69K
AnschlussAS-Interface/UAUX: M12-Rundsteckverbinder
Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePBT PC
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse200 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,8 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe35 mm
Durchmesser85 mm
BefestigungMontageplatte