Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV AS-Interface-Gateway/Sicherheitsmonitor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway und Sicherheitsmonitor in einem Gehäuse
  • Anschluss an Ethernet Modbus TCP/IP
  • SafeLink
  • Integrierte Datenentkopplung
  • Integrierter Webserver
  • Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und EN 62061 und bis PLe gemäß EN 13849
  • Speicherkarte für Konfigurationsdaten
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • 2 sichere Ausgangsrelais und 2 sichere Elektronikausgänge
  • Integrierter Switch ermöglicht Linientopologie
  • DLR-Technologie unterstützt Ringtopologie
  • Max. 32 unabhängige Sicherheitskreise

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
EtherNet/IP™ interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV

EtherNet/IP and Modbus TCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke, Stromversorgungseingang mit Entkopplungsspulen
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätfreischaltbar
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Datenentkopplungintegriert
Einschaltverzug< 10 s
Ansprechverzug< 40 ms
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED ETHERNETEthernet aktiv; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED EDM/StartEingang externer Geräteüberwachungskreis geschlossen; 4 x LED gelb
LED AusgangskreisAusgangskreis geschlossen; 4 x LED grün
Taster4
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface; Ausgang K3 und K4: 24 V DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 300 mA aus AS-Interface
Stromversorgungmax. 4 A pro AS-Interface-Kreis
Schnittstellentyp2 x RJ-45
ProtokollEtherNet/IP + MODBUS TCP/IP nach IEEE 802.3
unterstützt Device-Level-Ring-Protokoll DLR
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
SchnittstellentypEthernet: RJ-45
Diagnoseschnittstelle
Übertragungsrate10 MBit/s
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Anzahl/Typ4 EDM/Start-Eingänge:
EDM: Eingänge der externen Geräteüberwachungskreise
Start: Starteingänge;
Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 μs)
SicherheitsausgangAusgangskreise 1 und 2: 2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
3  ADC-13 bei 30 VDC,
3 AAC-15 bei 30 VAC
Ausgangskreise 3 und 4: 2 PNP-Transistorausgänge
max. Kontaktbelastung:
0,5  ADC-13 bei 30  VDC
EthernetRJ-45
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN 61508-1:2010 EN/ISO 13849-1:2008 EN 62061:2005
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
NormenEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61326-3-1:2008 IEC 61508:2010 und EN 62061:2005 (bis SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseEdelstahl
Masse800 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite110 mm
Länge89 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl