Wählen Sie Ihr Land
LTC51 Geführtes Füllstandradar
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Premiumgerät für Füllstandmessung in Flüssigkeiten
- Messbereich bis 45 m (148 Fuß)
- Prozessanschluss ab 3/4 Zoll oder Flansch
- Temperaturbereich bis 200 °C (392 °F)
- Druckbereich bis 40 bar (600 psi)
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN