Seleccione su país
LTC51 Guided Level Radar
Ventajas clave de un vistazo
- Premium device for level measurement in liquids
- Measuring range up to 45 m (148 foot)
- Process connection from 3/4 inch thread or flange
- Temperature range up to 200 °C (392 °F)
- Pressure range up to 40 bar (600 psi)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE