Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-CCL-K20-D-BV AS-Interface Gateway

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 3.0
  • Fehlerdiagnose über LEDs und grafisches Display
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch grafische Anzeige
  • AS-Interface Monitor über Display abrufbar
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
CC-Link® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Technische Daten VBG-CCL-K20-D-BV

CC-Link-Gateway
AS-Interface-SpezifikationV3.0
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
UL File NumberE223772
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutomatische Adressierung aktiv; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEKonfigurationsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED CC-LinkCC-Link in Betrieb; LED grün
CC-Link Fehler; LED rot
Taster4
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUeaus AS-Interface 30 V DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 200 mA aus AS-Interface
SchnittstellentypRemote Device, 3 belegte Stationen
Protokollgemäß CC-Link-Spezifikation
Übertragungsrate156 Bit/s bis 10 MBit/s
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
CC-Link5-polige Schraubklemme
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseEdelstahl
Masse520 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite85 mm
Länge83 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl