Seleccione su país
VBG-CCL-K20-D-BV AS-Interface gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Gateway compliant with AS-Interface specification 3.0
- Fault diagnosis via LEDs and grafic display
- Easy commissioning by graphic display
- AS-Interface monitor read via display
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- JA