Wählen Sie Ihr Land

Global

RD0-TI-Ex8.FF.* Temperatur-Multi-InputFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für 8 Temperaturfühler oder analoge Sensoren
  • Montage in Zone 1/Div. 1, eigensicher
  • Sensoren in Zone 0/Div. 1
  • Verbindung zum Feldbus nach FISCO oder Entity
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Integration in PLS durch Gerätebeschreibung und Funktionsbausteine
  • Konzentrator-Methode zur vereinfachten Konfiguration
  • Überwacht Sensorzustand
  • Für T/C, RTD 2-, 3-, 4-Draht, Spannung und Widerstand
  • Klemmstellenkompensation
  • Abziehbare Klemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RD0-TI-Ex8.FF.*

Temperatur-Multi-Input, elektronische Komponente für Schaltschrankinstallation
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus
Physical Layer-ProfilProfil-Typ 511 (FISCO), Profil-Typ 111 (Entity)
ITK-Version6.2.0 (DEV_REV 02)
ImplementierungResource-Block 1x RS
Function-Block 8x AI, 1x MAI
Transducer-Block 8x Sensor TB, 1x Concentrator TB
AusführungszeitAI, MAI 40 ms max.
Makro-Zyklustypisch für ein Gerät 8xAI oder 1xMAI max. 500 ms
Firmware-Updatevia separater Steckverbindung
FDE (Fault Disconnect Equipment)6,7 mA
Polaritätnicht polaritätsensitiv
BemessungsspannungUN9 ... 32 V
BemessungsstromINmax. 23 mA
LED PWRgrün: an, Busspannung vorhanden
LED COM ERRrot dauerleuchtend: Hardwarefehler; rot blinkend: keine Busaktivität oder Busfehler; aus: kein Fehler
LED CHANNEL ERRORrot: 2 Hz blinkend: Leitungsbruch, Überschreitung; aus: kein Fehler
Anzahl8
Sensortypensiehe Tabelle 1
ErdungErdung von Thermoelementen möglich
FehlererkennungLeitungsbruch, Verdrahtungsfehler, Gerätehardwarefehler
GleichtaktunterdrückungEingang zu Eingang 600 Vpeak
Abweichung
Klemmstellenkompensation± 0,5 °C (32,9 °F)
Auflösung/Genauigkeitsiehe Tabelle 2
Einfluss der Umgebungstemperatursiehe Tabelle 3
LinearisierungT/C-Eingang 0,1°C RTD-Eingang 0,03 °C
Interner Messzyklusfür alle Sensortypen max. 1 s
Feldbus/EingängeSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Galvanische TrennungEN 60079-11
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Ex-Bereich
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) sicherer Bereich
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit5 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Anschlussartsteckbare Klemmen , Federklemme und Schraubklemme
Aderquerschnitt
Busbis zu 2,5 mm2
Eingängebis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masse360 g
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 03 ATEX 2237
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb , [exsign] II (1) G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
BusFISCO siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung
Eingängesiehe EG-Baumusterprüfbescheinigung
ZertifikatPTB 03 ATEX 2238 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Bussiehe Konformitätsaussage
Eingangsiehe EG-Baumusterprüfbescheinigung
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM18US0054X , FM18CA0027X
Control Drawing16-473FM-12A
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 05.0001
IECEx PTB 05.0002X
IECEx-KennzeichnungEx ia [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ic IIC T4 Gc
Ex nA IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.