Wählen Sie Ihr Land

Global

TPH-LBF-IA1.36.DE* Überspannungsschutz-ModulFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Steckbar, Anbringung zwischen Power Hub und Trunk-Kabel
  • Eigensicher (Ex ia), FISCO, Entity, DART Feldbus oder universelle Verwendung
  • Optionale Verbrauchsdiagnose
  • Direkte Schirmerdung
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Anzeige via LED und Advanced Diagnostics

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TPH-LBF-IA1.36.DE*

Überspannungsschutz-Modul, steckbares für Trunk-Installation am Power Hub
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Eigenstromaufnahmemax. 6 mA (für Version TPH-LBF-IA1.36.DE.1) , max. 0 mA (für Version TPH-LBF-IA1.36.DE.0)
LED ERRgrün blinkend: Status OK , rot blinkend: Wartung erforderlich , (für Version TPH-LBF-IA1.36.DE.1)
BemessungsspannungUr36 V
BemessungsstromIr600 mA
SchutzpegelUp
Ader/Adermax. 50 V Kategorie B2 10/700 µsec , 25 A
max. 52 V Kategorie C1 8/20 µsec , 300 A
max. 55 V Kategorie C2 8/20 µsec , 5 kA
max. 46 V Kategorie C3 1 kV/µsec , 10 A
Ader/Erdemax. 1060 V Kategorie B2 10/700 µsec , 50 A pro Ader
max. 800 V Kategorie C1 8/20 µsec , 300 A pro Ader
max. 1450 V Kategorie C2 8/20 µsec , 5 kA pro Ader
max. 1300 V Kategorie C3 1 kV/µsec , 50 A pro Ader
max. 1080 V Kategorie D1 10/350 µsec , 500 A pro Ader
ReaktionszeittA
Ader/Adermax. 1 ns
Ader/Erdemax. 100 ns
Überlastungsfehlermodusgemäß IEC 61643-21 Leitungs-Inoperabelmodus 3
Leitungs-Serienwiderstand2 Ω +/- 5 %
Stoßstromfestigkeit
Pro Ader5 kA Kategorie C2 8/20 µsec
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNAMUR NE 21
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Überspannungsschutz IEC 61643-21
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittflexible Leitung 2,5 mm2 starre Leitung max. 4 mm2
GehäusematerialPolyamid PA 6.6
SchutzartIP20
Masse45 g
ErdungM4 Schraube und externe Erdungsschiene
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 12 ATEX 2128X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4
SpannungUi24 V
StromIi500 mA
Innere KapazitätCi2 nF
Innere InduktivitätLi 0,1 µH
ZertifikatSIRA 12 ATEX 4176X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nAc IIC T4 , [exsign] II 3G Ex ic IIC T4 Class I und II, Div. 1, Gruppen B, C, D
SpannungUi33 V
StromIi600 mA
Innere KapazitätCi2 nF
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007
Ergänzende InformationenFISCO Feldgerät
CSA-ZulassungCoC 2595441
Control Drawing116-0365
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 1, Ex ia IIC T4
Class I, Zone 2, Ex ic IIC T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4
Class I, Zone 2, AEx ic IIC T4
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Ex nL IIC T4
Class I, Zone 2, Ex na IIC T4
Class I, Zone 2, AEx nAc IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx SIR 12.0051X
Zugelassen fürEx ia IIC T4
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.