Seleccione su país
TPH-LBF-IA1.36.DE* Surge ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- Pluggable, mounts between Power Hub and trunk cable
- Intrinsically safe (Ex ia), FISCO, Entity, DART Fieldbus, or general-purpose
- Optional diagnostics for wear
- Grounding of shield direct
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Indication via LED and Advanced Diagnostics
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE