Wählen Sie Ihr Land

Global

AIR30-8-H-2500-5299/38a Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahliger Lichttaster
  • Einsetzbar zur Überwachung von Haupt- und Nebenschliesskanten
  • Schließkantenabsicherung an Drehflügel- und Karusselltüren
  • Direkte Tastweiteneinstellung ohne Demontage des Frontblende möglich
  • Genaue Strahlausrichtung durch fein gebündelten Lichtstrahl
  • Allspannungsversion

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AIR30-8-H-2500-5299/38a

Einstrahliger Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Montagehöhe max. 2,5 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Festkabel
Tastbereich min.550 ... 1000 mm
Tastbereich max.550 ... 2500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)≤ 400 mm im Abstand von 2000 mm
Sendefrequenz1800 Hz
BetriebsartHintergrundausblendung
Lichtfleckdurchmesser50 mm bei Tastweite 2000 mm
Öffnungswinkelca. 1,4 °
Mitgeliefertes ZubehörDrehbügel, Montagewinkel
MTTFd1050 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet bei aktivem Ausgang
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
Werkseinstellunghellschaltend
BetriebsspannungUB10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC
LeerlaufstromI0100 mA
TesteingangSenderabschaltung mit +UB
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
SignalausgangRelais, 1 Schließer
Schaltspannung≤ 50 V AC / 24 V DC
Schaltstrom≤ 200 mA AC / 1 A DC
Ansprechzeit70 ms
Abfallzeittoffca. 200 ms
NormenEN 60947-5-2
Normen 2EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Normen 3EN 61000-6-3
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP52
AnschlussFestkabel 5 m
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittLuran®
Masse50 g
Abmessungen
Höhe45 mm
Breite102 mm
Tiefe32 mm