Seleccione su país

Visite el sitio web global

AIR30-8-H-2500-5299/38a Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner de un sólo haz de luz
  • Se puede utilizar para controlar tanto bordes de cierres auxiliares como principales
  • Bordes de seguridad para puertas giratorias o de carusel
  • Rango de detección con ajuste directo, sin necesidad de retirar el panel delantero
  • Alineación precisa de los haces de luz gracias a su óptima agrupación
  • Versión para tensión de alimentación universal

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AIR30-8-H-2500-5299/38a

Escáner de infrarrojos activos de haz único, supresión de fondo, altura máx. de instalación de 2,5 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, cable fijo
Rango de detección mín.550 ... 1000 mm
Rango de detección máx.550 ... 2500 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)≤ 400 mm a una distancia de 2000 mm
Frecuencia emisora1800 Hz
Modo operativoSupresión de fondo
Diámetro del haz de luz50 mm con rango de detección 2000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 1,4 °
Accesorios suministradosEstribo giratorio, escuadra de montaje
MTTFd1050 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina con la salida activada
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Configuración de fábricaConmutación claro
Tensión de trabajoUB10 ... 48 V CC / 11 ... 36 V CA
Corriente en vacíoI0100 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +UB
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutación≤ 50 V CA / 24 V CC
Corriente de conmutación≤ 200 mA CA / 1 A CC
Tiempo de respuesta70 ms
Tiempo de caídatoffaprox. 200 ms
EstándaresEN 60947-5-2
Estándar 2EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Estándar 3EN 61000-6-3
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP52
ConexiónCable fijo 5 m
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuran®
Masa50 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura102 mm
Profundidad32 mm