Wählen Sie Ihr Land
1011 Steuerungseinheit Serie 1011, Typ Y und Z
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 Normen
- Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
- System Typ Z zertifiziert für Klasse I und Klasse II, Div. 2 und Nicht-Ex-Bereiche
- Klasse I Gehäusevolumen bis 0,06 m3 (2 ft3)
- Klasse II Gehäusevolumen bis 0,28 m3 (10 ft3)
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN