Wählen Sie Ihr Land

Global

VAN-24DC-K28 AS-Interface Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausgangsstrom max. 4 A
  • PELV
  • Eingangsspannung 24 V DC
  • LED-Betriebsanzeige
  • 90,5 % Wirkungsgrad

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAN-24DC-K28

AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 4 A, 24 V DC Eingangsspannung
UL File NumberE223176
MTBF100 a
LED AS-i okLED grün:
EIN: AS-Interface Spannung OK
AUS: Überlast oder fehlende Netzspannung
AbsicherungT10A HBC (nicht zugänglich)
BemessungsbetriebsspannungUe24 VDC
18 ... 32,4 VDC (Dauerbetrieb)
14 ... 18 VDC (max. 60 s oder mit Derating)
max. 36 VDC (max. kontinuierliche Eingangsspannung ohne Schäden am DC/DC-Wandler)
BemessungsbetriebsstromIe5,6 A bei 24 VDC
Wirkungsgradtyp. 90,5 % (24 VDC, 4 A)
Kurzschlussschutz/Überlast> 5 A
< 9 A
Strombegrenzung> 4,4 A
Spannung30,55 VDC ±3 % fest eingestellt
Strom4 A
Restwelligkeit< 50 mVSS (500 kHz Bandbr., 50 Ω-Messung, bei ohmscher Belastung)
Spannungsbegrenzungmax. 36 V
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 55022:2006, EN 55011:2009 Klasse B
EN 61000-6-3:2001 , EN 61204-3:2001
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2010
EN 61000-3-3:2009
Galvanische TrennungIEC 60364-4-41:2005 (PELV)
IEC 60950:1999 (SELV)
SchutzartIEC 60529:2001
VerschmutzungsgradEN 60950-1:2006
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:1995
VibrationsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Derating beachten
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit30g/6 ms
20g/11 ms
VibrationsfestigkeitSinus 2 - 17,8 Hz: ± 1,6 mm
Sinus 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Schutzklasse1 (IEC 60536); Schutzleiteranschluss erforderlich
AnschlussAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt
flexible Kabel: 0,5 … 4 mm2
starre Kabel: 0,5 … 6 mm2
Abisolierlänge 7 mm
Masseca. 500 g
Abmessungen
Höhe124 mm
Breite40 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene