Seleccione su país
VAN-24DC-K28 AS-Interface power supply
Ventajas clave de un vistazo
- Output current max. 4 A
- PELV
- Input voltage 24 V DC
- LED operating display
- 90.5 % efficiency level
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR