Wählen Sie Ihr Land

Global

PSE4-RUB-04 Sicherheitsschaltleiste

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gummiprofil
  • Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU
  • Beliebig kürzbar
  • Varianten bis 10 m Länge lieferbar
  • Bestandteil des PSE4-Baukastens

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten PSE4-RUB-04

Gummiprofil für Sicherheits-Schaltleisten der Serie PSE4
Länge10 m
Unwirksamer Bereichan den Enden 80 mm
Umgebungstemperatur5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
WitterungsbeständigkeitAusgezeichnet
MaterialEPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Masseca. 3000 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite25 mm
Länge10 m