Seleccione su país
PSE4-RUB-04 Regleta de conexión de seguridad
Ventajas clave de un vistazo
- Perfil de caucho
- Para el montaje en perfil de aluminio PSE4-ALU
- Se puede acortar según se prefiera
- Pueden suministrarse variantes de hasta 10 m
- Parte integrante de la estructura modular PSE4
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT