Wählen Sie Ihr Land

Global

3003 Steuerungseinheit Serie 3003, Typ Y und Z

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFPA 496, ISA 12.4
  • Optionaler Alarmausgang weist auf einen Luftsperrenfehler hin
  • Optionaler Differentialdruckschalter für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Klasse I, Gruppe A-D
  • System Typ Y zertifiziert für Klasse I, Div. 1 bis Div. 2
  • System Typ Z zertifiziert für Klasse I, Division 2 und nicht explosionsgefährdete Bereiche
  • Gehäusevolumen bis 2,54 m3 (90 ft3)

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 3003

Druckkapselungssystem Serie 3003
SerieSerie 3003
SystemType Y Purge , Type Z Purge
Gefährliche UmgebungGas
AnschlussKlemmenblöcke
Ausgang I-WPS-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120 VAC @ 15 A
Ausgang II-WPSA-
AusgangsartSchalterkontakte
Kontaktbelastung120/220 VAC; 24 VDC @ 10 A; 125 VDC @ 50 mA
Anforderungen an die Stromversorgung: 24/120/240 V DC bei 3/4/11 W
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung550-825 kPa (80-120 psi) (5,5 - 8,3 bar)
SicherheitsdruckSollwert: 6,35 mm (0,25") WS
Durchflussrate: 2,8 - 99 l/h (0,1 - 3,5 SCFH)
Durchfluss- und Druckrate12 SCFM /720 SCFH (340 l /m / 20390 l /hr)
(Mit während Austausch auf min. 410 kPa (60 psi) eingestelltem Regler)
Prozessbedingungen
Wechselzeit4-Volumen-Austauschrate: 85 l/min (1 min/3 ft3)
5-Volumen-Austauschrate: 68 l/min (1 min/2,4 ft3)
Umgebungstemperatur-29 ... 49 °C (-20,2 ... 120,2 °F)
AnschlussartSystemeinlass-Anschluss: 1/4" FPT
Gehäuseeinlass-Anschluss: 1/2" FPT
Gehäusereferenzdruck-Anschluss: 1/4"-Rohr
Größe Schalter-Kabeldurchführung: 1/2" FPT
MaterialReglergehäuse: Zink, lackiert
Reglergriff und Filtertopf: Polycarbonat (PC)
Gehäusedruckanzeige: Aluminium, lackiert
Rapid Exchange®-Messanzeige: Kunststoff und Messing, vernickelt
Rohrverschraubung: geschmiedeter Körper, Edelstahl 316
Rohr: geschweißt, Edelstahl 316, 1/4" x 0,035
Befestigungsmaterial: Aluminium und Edelstahl
Systemfrontplatte: gebürsteter Edelstahl 316, 2 mm stark
Systemmontageflansch: Edelstahl 316, Trommelfinish
Ventilblockkörper: eloxiertes Aluminium
Ventilblöcke: Edelstahl 316
Hersteller-Kenntypenschild: Aufdruck auf Lexan®
Masse3003-LPS-* 4,5 kg (10 lb)
3003-WPS* 6,8 kg (15 lb)
FM-ZulassungTyp Y
LPS: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 1, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

Typ Z
LPS: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 2, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
UL-Zulassung
cULusTyp Y
LPS: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 1, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

Typ Z
LPS: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
WPS: Class 1, Division 2, Groups C, D
WPSA: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D