Seleccione su país
3003 3003 Series control unit, Type Y and Z
Ventajas clave de un vistazo
- NFPA 496, ISA 12.4
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Optional differential pressure switch for Class I, Group A-D, hazardous area locations
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous area
- Enclosure volume up to 2.54 m3 (90 ft3)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE