Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2871 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Ausgang 45 mA bei 12 V DC
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2871

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Anschlussschleifengespeist
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC schleifengespeist
Verlustleistung< 1 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V schleifengespeist
Strom≤ 72 mA bei Ui = 19 V, ≤ 50 mA bei Ui = 30 V mit 265 Ω Ausgangsbürde
≤ 45 mA bei Ui = 19 V, ≤ 31 mA bei Ui = 30 V mit kurzgeschlossenem Ausgang
≤ 14 mA bei Ui = 19 V, ≤ 11 mA bei Ui = 30 V ohne Ausgangsbürde
Einschaltstrom≤ 200 mA nach 100 µs
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
InnenwiderstandRi≤ 238 Ω
StromIe≤ 45 mA
SpannungUe≥ 12 V
LeerlaufspannungUs≥ 22,7 V
AusgangssignalDiese Werte sind für die Bemessungsbetriebsspannung 19 ... 30 V DC gültig.
Anzugs-/AbfallverzögerungEinzelbetätigung: typ. 1,7 ms/50 µs; periodisch: typ. 5 µs/50 µs
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 4 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 06 ATEX 0171X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Ausgang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
SpannungUo25,2 V
StromIo110 mA
LeistungPo693 mW
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatPF 08 CERT 1048 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing16-534FM-12 (cFMus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 06.0031X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.