Seleccione su país
HiC2871 Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Salida 45 mA con 12 V CC
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de HiC2871
Tipo de señal | Salida digital |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Conexión | alimentado por bucle | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | < 1 W |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V alimentado por bucle |
Corriente | ≤ 72 mA en Ui = 19 V, ≤ 50 mA en Ui = 30 V con 265 Ω de carga de salida ≤ 45 mA en Ui = 19 V, ≤ 31 mA en Ui = 30 V con salida en corto ≤ 14 mA en Ui = 19 V, ≤ 11 mA en Ui = 30 V sin carga en la salida | |
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Resistencia interna | Ri | ≤ 238 Ω |
Corriente | Ie | ≤ 45 mA |
Tensión | Ue | ≥ 12 V |
Tensión en vacío | Us | ≥ 22,7 V |
Señal de salida | Estos valores son válidos para la tensión de funcionamiento nominal 19 ... 30 V CC. | |
Retardo de arranque/Caida | funcionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
Codificación | pines 1 y 4 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0171X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | PF 08 CERT 1048 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |