Wählen Sie Ihr Land
KFD2-UFC-Ex1.D Frequenzmessumformer mit Grenzwerten
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang für NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte
- Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz
- Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
- Relaiskontakt- und Transistorausgang
- Anlaufüberbrückung
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mehr anzeigen
Vorzugstyp







Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten KFD2-UFC-Ex1.D
Signaltyp | Binäreingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Anschluss | Klemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 30 V DC |
Bemessungsstrom | Ir | ca. 100 mA |
Verlustleistung/Leistungsaufnahme | ≤ 2 W / 2,2 W |
Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
Anschlussseite | Feldseite | ||||||||||
Anschluss | Eingang I: eigensicher: Klemmen 1+, 3- Eingang II: nicht eigensicher: Klemmen 13+, 14- | ||||||||||
Eingang I | Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt | ||||||||||
| |||||||||||
Eingang II | Anlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s | ||||||||||
|
Anschlussseite | Steuerungsseite | |||||||||||||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang III: Klemmen 19+, 20- Ausgang IV: Klemmen 8+, 7- | |||||||||||||
Ausgang I, II | Signal, Relais | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang III | Elektronikausgang, passiv | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang IV | analog | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Sammelfehlermeldung | Power Rail |
Eingang I | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang IV | |||||||||||||||||
|
Eingang I/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, III gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III/Versorgung und Sammelfehler | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang III/Anlaufüberbrückung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang III/IV | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang IV/Versorgung und Sammelfehler | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Anlaufüberbrückung/Versorgung und Sammelfehler | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle/Versorgung und Sammelfehler | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle/Ausgang III | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs , Display | |
Bedienelemente | Bedienfeld | |
Konfiguration | über Bedientasten über PACTware | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | 300 g | ||||||||||
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 99 ATEX 1471 | ||||||||||
| |||||||||||
Versorgung | |||||||||||
| |||||||||||
Eingang I | Klemmen 1+, 3-: Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Eingang II | Klemmen 13+, 14- nicht eigensicher | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang I, II | Klemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang III | Klemmen 19+, 20- nicht eigensicher | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang IV | Klemmen 8+, 7- nicht eigensicher | ||||||||||
| |||||||||||
Schnittstelle | RS 232 | ||||||||||
| |||||||||||
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1885 X | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang I, II | |||||||||||
| |||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||
| |||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||
|
FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | E223772 | |||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.