Seleccione su país
KFD2-UFC-Ex1.D Convertidor de frecuencia con valores de desconexión
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para contactos secos o sensores NAMUR
- Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Contacto de relé y salida de transistor
- Puenteado de arranque
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-UFC-Ex1.D
Tipo de señal | Entrada binaria |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | terminales 23+, 24- o Power;Rail | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | aprox. 100 mA |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 W / 2,2 W |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | ||||||||||
Conexión | entrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3- entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14- | ||||||||||
Entrada I | sensor según EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico | ||||||||||
| |||||||||||
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | ||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: Terminales 19+, 20- salida IV: terminales 8+, 7- | |||||||||||||
Salida I, II | señal, relé | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida III | salida electrónica, pasiva | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida IV | analógica | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Mensaje de error en grupo | Power Rail |
Entrada I | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida IV | |||||||||||||||||
|
Entrada I/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III/red y error en grupo | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida III/anulación de arranque | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida III/IV | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida IV/fuente de alimentacin y error colectivo | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Puente de arranque/Red y error en grupo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Interface/Red y error en grupo*) | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Interface/salida III | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | 300 g | ||||||||||
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1471 | ||||||||||
| |||||||||||
Alimentación | |||||||||||
| |||||||||||
Entrada I | terminales 1+, 3-: Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida III | terminales 19+, 20- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida IV | terminales 8+, 7- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Interfaz | RS 232 | ||||||||||
| |||||||||||
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X | ||||||||||
| |||||||||||
Salida I, II | |||||||||||
| |||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización UL | E223772 | |||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.