Wählen Sie Ihr Land
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M AS-Interface-Sicherheitsmodul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Anschluss von kontaktbehafteten Sicherheitsschaltern, z. B. NOT-HALT-Taster
- Anwendungen bis PLe
- Modulare Safety-Lösung
- Ultra-kompaktes Gehäuse
- Schutzart IP67
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M
G10-Sicherheitsmodul, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und, 1 konventioneller Elektronikausgang |
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave | |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" |
LED FLT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 | |
LED AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün grün: Spannung OK grün blinkend: Adresse 0 | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); LED gelb |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface (PELV) |
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | ≤ 90 mA |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | Überspannungskategorie III | |
Bemessungsisolationsspannung | 32 V | |
Pulsspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
Anzahl/Typ | 2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht: 2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1 oder 1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1 | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 20 ... 30 V DC gepulst | |
Strom | Eingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA, kurzschlussfest |
Anzahl/Typ | 1 konventioneller Elektronikausgang, PNP | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | (UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
Strom | 50 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Maschinenrichtlinie | |||||
|
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 62026-2:2013 | |
Elektrische Sicherheit | IEC 61140:2009 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Störfestigkeit | IEC 62026-2:2013 EN 62061:2005 EN 61000-6-2:2005 | |
Funktionale Sicherheit | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Profil | S-7.B | |||||||||||||
IO-Code | 7 | |||||||||||||
ID-Code | B | |||||||||||||
ID1-Code | F | |||||||||||||
ID2-Code | 0 | |||||||||||||
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | EingangAusgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |||||||||||||
|
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schutzart | IP67 Diese Schutzart wird erreicht bei Einsatz des AS-Interface-Flachkabels VAZ-FK-S-YE | ||||||||||||||||
Anschluss | AS-Interface: AS-Interface Flachkabel Ein-/Ausgänge: offenes Leiterende | ||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Masse | 200 g | ||||||||||||||||
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
Abmessungen | |||||||||||||||||
|