Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SL-4 Ventilsteuerbaustein, Leistungsverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Ausgang 600 mA je Kanal
  • Logikeingänge
  • Eingang für sicherheitsgerichtete Summenabschaltung
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SL-4

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Unterspannungsabschaltung≤ 18 V DC
Ruhestromaufnahme< 50 mA bei 24 V DC
Verlustleistung< 2 W Versorgungsspannung 30 V, alle Ausgänge mit 600 mA belastet
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7+, 8+, 9+, 10+, 15-
Eingangsstromca. 2 mA bei 24 V DC
Signalpegel0-Signal: 0 ... 5 V DC
1-Signal: 16 ... 30 V
AnschlussKlemmen 11, 12
Eingangsstrom≤ 50 mA bei 24 V, ungepolt
stromloser Zustand: absteuern der Ausgänge
Einschaltenmin. 15 V
Abschaltenmax. 5 V
AnschlussseiteFeldseite
StromIe≤ 600 mA
SpannungUetyp. 23,8 V
LeerlaufspannungUs24 V DC
AnschlussKlemmen 1+, 2+, 3+, 4+, 5-, 6-
Schaltfrequenzf1 kHz
Ausgangsstrom600 mA pro Kanal , dauerkurzschlussfest und überlastfest
ReststromIr< 1 mA bei 24 V DC
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsbruch: ≤ 4 mA
Summenabschaltung/Eingang und AusgängeBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.