Wählen Sie Ihr Land

Global

NDP-KE2-8E2-FP WIS Modul primär

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 Übertragungskanäle
  • 9 Ausgänge
  • LEDs zur Anzeige der Ausgangszustände und der Kommunikation
  • Deaktivierungsmöglichkeit
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • DIN-Hutschienenmontage
  • 1 Übertragerkopf anschließbar
  • Nur in Verbindung mit WIS Übertrager der Baureihe NDP20-FP einsetzbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NDP-KE2-8E2-FP

Übertragersystem, induktiv
BetriebsspannungUB24 V DC ± 10 %
Anzahl Signalkanäle8
Übertragungsrichtung der Signalevon der Sekundärseite zur Primärseite
Verpolschutzverpolgeschützt
Stromaufnahmemax. 1000 mA
MTTFd245 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Schaltzustand8 x LED, gelb
ÜbertragungsanzeigeTxLED, grün
Anzahl1
EingangstypAktivierungseingang
Signalpegel: ≥ 15 V = aktiv, ≤ 3 V inaktiv
Eingangsstrom≤ 1 mA
Innenwiderstand≥ 15 kΩ
Ausgangstyp1 Statusausgang (high bei einwandfreier Übertragung) und 8 Schaltausgänge PNP, Schließer (plusschaltend) , überlast- und kurzschlussfest
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Laststrommax. 50 mA
Ansprechzeit≤ 200 ms ( statischer Betrieb , die Übertragerköpfe stehen sich gegenüber )
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäusePA 66-FR
MontageHutschienenmontage
Masse106 g
HinweisDie maximale Leitungslänge zwischen WIS-Modul und WIS-Übertrager darf 5 m nicht übersteigen.