Wählen Sie Ihr Land

Global

KT-LED-96-2R-24VDC Temperatur-Steuergerät mit LED-Anzeige

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Galvanische Trennung
  • Verpolschutz
  • Schutzart IP65 (von vorne)
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KT-LED-96-2R-24VDC

Temperatur-Steuergerät mit LED-Anzeige und 24 VDC Versorgungsspannung
Datenspeicherung106 Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot
AnzeigewertZiffernhöhe 14,2 mm
Anzeigebereich-19999 ... 99999
mit Vornullenunterdrückung
Dezimalpunkt0 bis max. 1 Nachkommastelle
Rückstellungmanuell oder extern
Absicherung250 mA/T
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC galvanisch getrennt
LeistungsaufnahmeP0max. 2 W
EingangstypMesseingang für Thermoelemente B, E, J, K, N, R, S, T
Auflösung0,1 °C (0,1 °F)
Vergleichsstelle (VST)intern oder extern (programmierbar)
EingangstypMesseingang für Widerstandsthermometer Typ Pt100, Pt1000
Auflösung0,1 °C (0,1 °F)
Anschluss2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, programmierbar
Strom800 µA bei Pt100
80 µA bei Pt1000
EingangstypMesseingang für Widerstandsmessung
Widerstand0 ... 400 Ω
0 ... 4000 Ω
Auflösung14 Bit
Anschluss2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, programmierbar
Strom800 µA bei 400 Ω
80 µA bei 4000 Ω
EingangstypMillivolt-Messeingang mit automatischem Nullabgleich
Spannungsbereich0 ... 100 mV DC
-100 ... 100 mV DC
Auflösung14 Bit
Eingangswiderstandmin. 2 MΩ
Messfrequenzca. 1 Messung/Sekunde
EingangstypDigitale Eingänge,
Eingang MPI: Display-Hold oder Reset-Grenzwert-Latch
Eingang KEY: Tastaturverriegelung
Signalspannung
High4 ... 30 V DC
Low0 ... 2 V DC
Mindestimpulsdauermin. 5 ms
Ausgangstyp2 Grenzwertausgänge, Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt
Schaltspannung250 V AC / 300 V DC
Schaltstrommax. 3 A AC/DC
min. 30 mA DC
Schaltleistung50 W / 2000 VA
AusgangstypHilfsenergieausgang für Messumformer/-aufnehmer,
galvanisch getrennt
Ausgangsspannung10 V DC ± 3 %, 30 mA,
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 55011:2009, Klasse B
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 75 % (nicht kondensierend)
SchutzartIP65 (Frontseite)
Masseca. 212 g
Abmessungen96 mm x 48 mm x 90,7 mm